HUBBELL CANADA
Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (3) 1-1/4" EMT, S1R8JNC12
Image of S1R8JNC12 Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (3) 1-1/4" EMT, S1R8JNC12
Image of S1R8JNC12 Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (3) 1-1/4" EMT, S1R8JNC12

Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (3) 1-1/4" EMT, S1R8JNC12

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8JNC12

Traversée coupe-feu, encastré série 8", boîtier de remplacement, (3) 1-1/4" EMT.

  • S1R8PTFIT Boîtier d'appareillage à chambre centrale
  • comprend la quincaillerie de montage et (1) séparateur de boîtier d'appareillage

(3) 1¼ inch EMT

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8JNC12

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabricated

Matériau de construction - Unité principale

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

8" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Fitting Plates & Boxes

Type d'article

8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585548333

Dimensions

Poids

1.15 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed