HUBBELL CANADA
Série 8" encastrée, sous-plaque, périmètre, (2) prises précâblées de 20A, 1 circuit, fils de sortie de 18"., S1R8PSPZ
Image of S1R8PSPZ Série 8" encastrée, sous-plaque, périmètre, (2) prises précâblées de 20A, 1 circuit, fils de sortie de 18"., S1R8PSPZ

Série 8" encastrée, sous-plaque, périmètre, (2) prises précâblées de 20A, 1 circuit, fils de sortie de 18"., S1R8PSPZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PSPZ

Traversées coupe-feu, série 8" encastrée, (2) prises précâblées 20A, 1 circuit, fils de sortie de 18".

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(2) prises pré-câblées de 20A

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PSPZ

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabriqué

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(2) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 Circuit, 18" Leads

Taille

Produit de taille standard

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques de 8" encastrées et résistantes à l'arrachement

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 8 pouces

Type de fini

White Paint

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585443737

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(2) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 Circuit, 18" Leads

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

50