HUBBELL CANADA
Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (2) sous-plaques S1R8SPZ, (1) boîte de raccord S1R8JNC1 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBRZ Bronze Plated Encastré, S1R8PTZZ1BRZ
Image of S1R8PTZZ1BRZ Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (2) sous-plaques S1R8SPZ, (1) boîte de raccord S1R8JNC1 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBRZ Bronze Plated Encastré, S1R8PTZZ1BRZ
Image of S1R8PTZZ1BRZ Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (2) sous-plaques S1R8SPZ, (1) boîte de raccord S1R8JNC1 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBRZ Bronze Plated Encastré, S1R8PTZZ1BRZ
Discontinué

Série 8" encastré, trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (2) sous-plaques S1R8SPZ, (1) boîte de raccord S1R8JNC1 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBRZ Bronze Plated Encastré, S1R8PTZZ1BRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PTZZ1BRZ

Traversée coupe-feu, encastré série 8", trousse, (1) S1R8PTFIT1, (2) S1R8SPZ, (1) S1R8JNC1, (1) S1R8CVRBRZ.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 8,00" à 8,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

(4) 20A pre-wired receptacles

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PTZZ1BRZ

Couleur

Bronze

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(2) Two 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

8" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

8" FRPT Kit

Type d'article

8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Antique Bronze Plated Cover

Type de montage

  • 8" Core Hole
  • 8" Core Hole

UPC

783585443966

Dimensions

Poids

16.65 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(2) Two 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads