HUBBELL CANADA
Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 2GAFBCVRBRSC
Image of 2GAFBCVRBRSC Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 2GAFBCVRBRSC
Image of 2GAFBCVRBRSC Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 2GAFBCVRBRSC

Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 2GAFBCVRBRSC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 2GAFBCVRBRSC

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 2-groupes série AFB, assemblage de couvercle, finition peinture poudre laiton avec insert de sol.

  • Modèle de surface avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

2GAFBCVRBRSC

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Brass Powder Coat

Famille de produit

Recessed Rectangular - AFB Series;Recessed - AFB Series

Forme du couvercle

Rectangle

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

2-Gang

Type

Recessed Access Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de montage

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

UPC

783585527024

Dimensions

Largeur

8.75 in

Longueur

15 in

Poids

2 lb

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang