Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 10GAFBCVRBRZ
Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Raised Access Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Application typique
Carpet/Surface
Catalog Number
10GAFBCVRBRZ
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Bronze Powder Coat
Famille de produit
Recessed Rectangular - AFB Series
Forme du couvercle
Rectangle
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
10-Gang
Taille
10-Gang
Type
Recessed Access Floor Box Cover
Type d'utilisation
Carpet/Surface
Type de fini
Bronze
Type de montage
UPC
783585527574
Largeur
13.21 in
Longueur
13.08 in
Poids
2.5 lb
Taille
10-Gang
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
10-Gang