HUBBELL CANADA
Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture en poudre nickel satiné avec insert de sol, 10GAFBCVRNKC
Image of 10GAFBCVRNKC Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture en poudre nickel satiné avec insert de sol, 10GAFBCVRNKC
Image of 10GAFBCVRNKC Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture en poudre nickel satiné avec insert de sol, 10GAFBCVRNKC

Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture en poudre nickel satiné avec insert de sol, 10GAFBCVRNKC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 10GAFBCVRNKC

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 8/10-Gang série AFB, assemblage de couvercle, finition peinture en poudre nickel satiné avec insert de sol.

  • Modèle de surface avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

10GAFBCVRNKC

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Nickel Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

10-Gang

Série

Recessed Rectangular - AFB Series

Taille

10-Gang

Type

Recessed Access Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de fini

Nickel

Type de montage

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

UPC

783585527635

Dimensions

Largeur

13.21 in

Longueur

13.08 in

Poids

2.25 lb

Taille

10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

10-Gang