Marque: Killark
No de catalogue: B7CC-WJDB-62125
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.
Action
DP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Application
Locations such as petroleum refineries, chemical and petroleum plants with indoor and outdoor processes. Motor control and circuit protection in locations made hazardous due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dust, or easily ignitable fiber and flyings, and areas which are subject to corresion, weather, and dampness.
Catalog Number
B7CC-WJDB-62125
Couleur
Aluminum
Famille de produit
Distribution Equipement
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
B7C Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Circuit Breaker Enclosure
Type d'armoire
Bolted
Type de fini
Lacquer
Type de montage
UPC
783936098777
Hauteur
34.25 in
Largeur
16.5 in
Poids
155 lb
Profondeur
11.5 in
Courant nominal
125 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC/250 VDC
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83969
Action
DP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree