HUBBELL CANADA
Série B7C, 800 A, 600 VCA, 3 pôles, cadre ND, boîtier de disjoncteur., B7CF-WND-63800
Image of B7CF-WND-63800 Série B7C, 800 A, 600 VCA, 3 pôles, cadre ND, boîtier de disjoncteur., B7CF-WND-63800
Image of B7CF-WND-63800 Série B7C, 800 A, 600 VCA, 3 pôles, cadre ND, boîtier de disjoncteur., B7CF-WND-63800
Discontinué

Série B7C, 800 A, 600 VCA, 3 pôles, cadre ND, boîtier de disjoncteur., B7CF-WND-63800

Marque: Killark

No de catalogue: B7CF-WND-63800

Série B7C, 800 A, 600 VCA, 3 pôles, cadre ND, boîtier de disjoncteur.

  • Construction en aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %).
  • Haute résistance, plus léger, résistant à la corrosion.
  • Le couvercle à charnière est standard (charnière côté gauche).
  • Plus d'espace de câblage - Conforme aux dernières exigences de pliage de fils NEC/CEC pour les boîtiers de disjoncteurs.
  • Cosses de montage ductiles - Les cosses sont fabriquées en alliage d'aluminium ductile pour s'adapter aux surfaces de montage irrégulières sans endommager le boîtier.
  • Plateau de montage universel - Le plateau en tôle d'aluminium est pré-percé pour faciliter l'installation sur le terrain des principales marques de disjoncteurs.
  • Disposition pour la mise à la terre fournie en standard.
  • Ouvertures de conduit fournies - Les ouvertures de conduit standard comprennent le haut et le bas du conduit d'alimentation et une ouverture bouchée adaptée à l'installation sur le terrain du drain et du reniflard.
  • Des ouvertures de conduit spéciales peuvent être fournies en usine ou peuvent être installées sur le terrain.
  • Poignée de disjoncteur - Dispositions pour verrouiller les positions « ON » ou « OFF » avec jusqu'à trois cadenas. Ressort chargé pour éviter d'endommager la bascule du disjoncteur et assure un alignement positif de la poignée. Joint torique sur l'arbre pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le boîtier.
  • Encoches de bride encastrées - Les brides sont entaillées pour permettre une ouverture plus facile du couvercle avec un instrument de levier sans endommager la bride.
  • Bride étanche - Le joint torique en nitrile (BUNA-N) est situé à l'intérieur du cercle de boulons du couvercle pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le boîtier.
  • Couvercle captif à dégagement rapide - Boulons en acier inoxydable de qualité 316 Les boulons à triple pas ne nécessitent que 3 ½ tours pour se désengager.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.

Général

Action

TP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

Locations such as petroleum refineries, chemical and petroleum plants with indoor and outdoor processes. Motor control and circuit protection in locations made hazardous due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dust, or easily ignitable fiber and flyings, and areas which are subject to corresion, weather, and dampness.

Catalog Number

B7CF-WND-63800

Couleur

Aluminum

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

B7C Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Circuit Breaker Enclosure

Type d'armoire

Bolted

Type de fini

Lacquer

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936099866

Dimensions

Hauteur

62.25 in

Largeur

20.25 in

Poids

540 lb

Profondeur

15 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

800 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E83969

Liée à l'opération

Action

TP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree