Marque: Killark
No de catalogue: B7MS1PS-4
Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie. Classés NEMA 4, 4X, ils offrent une protection contre l'eau dirigée par un tuyau et la corrosion. Pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain. Bouton poussoir
Actionneur
Pushbutton
Application
La série PRISM B7MS de démarreurs manuels à tension de ligne sans inversion et de coffrets est adaptée aux applications nécessitant le démarrage et l'arrêt manuels en ligne de petits moteurs CA monophasés et polyphasés, et où une protection contre les surcharges est nécessaire.
Catalog Number
B7MS1PS-4
Famille de produit
Motor Starters
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Puissance max. (hp)
3
Série
B7MS Series
Type
Boîtier compact à boutons-poussoirs en aluminium avec démarreur
UPC
783936077376
Diamètre - Intérieur
1.06 in
Poids brut de l'emballage
12.5
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Actionneur
Pushbutton
Puissance max. (hp)
3