Marque: Killark
No de catalogue: B7NFD1
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.
Application
Catalog Number
B7NFD1
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
B7NFD Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Non-Fused Disconnect
Type d'armoire
Bolted
Type de montage
Wall
UPC
783936009780
Hauteur
8.06 in
Largeur
5.75 in
Poids
11 lb
Poids brut de l'emballage
11.05
Profondeur
6.3125 in
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree