Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R6CVRALU
Low Profile Surface Cover with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Application typique
Carpet
Catalog Number
CFBS1R6CVRALU
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Aluminium brossé
Famille de produit
Recessed - CFB Series
Forme du couvercle
Round
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
2-Gang;4-Gang
Type
6" Round Recessed Floor Box Cover
Type d'utilisation
Carpet
Type de couvercle
Round
Type de fini
Aluminum
Type de montage
UPC
783585527819
Largeur
7.5 in
Longueur
7.5 in
Poids
0.756 lb
Taille
2-Gang;4-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
432
Quantité dans l'emballage
12