HUBBELL CANADA
Série CGB - Connecteur de câble non armé 1½" NPT Laiton nickelé, CGB5138NB
Image of CGB5138NB Série CGB - Connecteur de câble non armé 1½" NPT Laiton nickelé, CGB5138NB
Image of CGB5138NB Série CGB - Connecteur de câble non armé 1½" NPT Laiton nickelé, CGB5138NB
play
CGB Series Introduction
Image of CGB5138NB Série CGB - Connecteur de câble non armé 1½" NPT Laiton nickelé, CGB5138NB

Série CGB - Connecteur de câble non armé 1½" NPT Laiton nickelé, CGB5138NB

Marque: Killark

No de catalogue: CGB5138NB

Le connecteur CGB est destiné à tous les câbles non armés et aux cordons flexibles. Ce connecteur est doté d'un manchon d'étanchéité amovible et est conçu pour couvrir une plus large gamme de diamètres de câbles, ce qui permet de réduire le nombre d'unités de stock. Protection supérieure contre les infiltrations avec les types 3, 3R, 4, 4X, 12. Conçu et certifié pour les applications NEC et CEC.

  • La conception révolutionnaire couvre une plus large gamme de tailles de câbles
  • Les manchons à œillet sont amovibles sur le terrain pour s'adapter à de multiples gammes de câbles et à des variations de diamètre de câble
  • Il n'est plus nécessaire de transporter de nombreux connecteurs différents de type CGB sur les chantiers
  • Disponible dans des tailles allant de ½"" à 4" NPT en aluminium sans cuivre, en acier zingué, en acier inoxydable 316L et en finition en laiton nickelé.

Général

Application

Convient pour une utilisation dans la Classe I Divisions 2 lorsqu'il est installé conformément à la NEC 501.10(B)(4). Approuvé pour les câbles, notamment TC, TC-ER, TC-ER-HL, PLTC, PLTC-ER, ITC, ITC-HL et les cordons, notamment S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO, SVO.

Catalog Number

CGB5138NB

Matériau

Laiton nickelé

Nom du fini

Natural

Protection d'infiltrations

Type 3R, 4, 4X, 12

Série

CGB Series

Température fonctionnement

- 40C to +80 °C

UPC

783936180694

Dimensions

Hauteur

2.43 in

Largeur

2.76 in

Poids

1.31 lb

Taille du moyeu

1-1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.38 - 1.61 in

Liée à l'opération

Température fonctionnement

- 40C to +80 °C