Marque: Killark
No de catalogue: CGB7236NB
Application
Convient pour une utilisation dans la Classe I Divisions 2 lorsqu'il est installé conformément à la NEC 501.10(B)(4). Approuvé pour les câbles, notamment TC, TC-ER, TC-ER-HL, PLTC, PLTC-ER, ITC, ITC-HL et les cordons, notamment S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO, SVO.
Catalog Number
CGB7236NB
Matériau
Laiton nickelé
Nom du fini
Natural
Protection d'infiltrations
Type 3R, 4, 4X, 12
Série
CGB Series
Température fonctionnement
- 40C to +80 °C
UPC
783936180908
Hauteur
3 in
Largeur
4.13 in
Poids
2.79 lb
Taille du moyeu
2-1/2"
Plage de câbles
2.36 - 2.52 in
Température fonctionnement
- 40C to +80 °C