HUBBELL CANADA
Série d'alimentation des meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, finition noire, FRF3BK
Image of FRF3BK Série d'alimentation des meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, finition noire, FRF3BK
Image of FRF3BK Série d'alimentation des meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, finition noire, FRF3BK

Série d'alimentation des meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, finition noire, FRF3BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FRF3BK

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série d'alimentation de meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, noir.

  • For use with PT73SD
  • Single Service Furniture Feed Fitting
  • Aluminum Cover Flange
  • Black Finish
  • (1) 3/4" Threaded Hub for Power, (2) 1/2" Hubs for Low Voltage
  • À utiliser avec PT73SD
  • raccord d'alimentation pour meubles à service unique
  • bride de couverture en aluminium
  • finition noire
  • (1) moyeu fileté 3/4" pour l'alimentation, (2) moyeux 1/2" pour basse tension

Produit standard

Général

Application

Bride et couvercle de meuble à trois services

Catalog Number

FRF3BK

Construction

Fabriqué

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (2) 1/2" Threaded Hub Hub 3 Service

Performance

  • Electrical - Fire Rating - For use in 1, 1 1/2, or 2 hour rated unprotected reinforced floors
  • Electrical - UL Installation - Min. of 2 feet on centers and not more than one unit per 65 sq. ft. of floor area
  • Mechanical - Wiring Capacity - Six #12 AWG and two #10 AWG type THHN wires

Spécifications

  • Conduit Tubes - 3/4" EMT
  • Cored Hole - 3" (76.2) diameter
  • Floor Thickness - 2 1/4 in. to 7 in. (57.2 to 177.8)

Type

Cover Flanges

Type

Raccords de service

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 pouces

Type de couvercle

Alimentation en meubles

Type de fini

Black

UPC

783585109626

Dimensions

Poids

1.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Fire Rating - For use in 1, 1 1/2, or 2 hour rated unprotected reinforced floors
  • Electrical - UL Installation - Min. of 2 feet on centers and not more than one unit per 65 sq. ft. of floor area
  • Mechanical - Wiring Capacity - Six #12 AWG and two #10 AWG type THHN wires

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (2) 1/2" Threaded Hub Hub 3 Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

10