Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R6FFCVRBLK
Standard Product
Application
6" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R6FFCVRBLK
Construction
Fabricated
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Nombre de prises de sortie
(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service
Taille
Standard Sized Product
Type
Cover Flanges
Type
6" Recessed Fire Rated Poke Through Covers
Type d'article
6" Fire-Rated Poke-Through Component
Type de couvercle
Furniture Feed
Type de fini
Black
Type de montage
UPC
783585443508
Poids
3.25 lb
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Threaded Hubs
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service
Nombre d'unités sur la palette
95
Quantité dans l'emballage
1