HUBBELL CANADA
Image of DBF6042 Série DBF Fluorescent 60W 277V deux lampes, DBF6042
Image of DBF6042 Série DBF Fluorescent 60W 277V deux lampes, DBF6042
Discontinué

Série DBF Fluorescent 60W 277V deux lampes, DBF6042

Marque: Killark

No de catalogue: DBF6042

Série DBF Fluorescent 60W 277V deux lampes.

  • Sheet steel 20 ga. housing with continuous weld prevents foreign matter from entering enclosure.
  • Lens frame assembly has silicon rubber gasketing and heat tempered glass lens.
  • Electrostatically applied polyester finish.

Les luminaires linéaires fluorescents de la série DBF sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec une peinture en poudre de calibre 20. boîtier en acier adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

DBF6042

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

DBF Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936101217

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

60 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs