HUBBELL CANADA
Série DBF - Luminaire fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBF55304
Image of DBF55304 Série DBF - Luminaire fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBF55304
Image of DBF55304 Série DBF - Luminaire fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBF55304
Discontinué

Série DBF - Luminaire fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBF55304

Marque: Killark

No de catalogue: DBF55304

Série DBF - Luminaire fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce.

  • Sheet steel 20 ga. housing with continuous weld prevents foreign matter from entering enclosure.
  • Lens frame assembly has silicon rubber gasketing and heat tempered glass lens.
  • Electrostatically applied polyester finish.

Tôle d'acier de calibre 20. le boîtier avec soudure continue empêche les corps étrangers de pénétrer dans le boîtier. Le cadre de la lentille est doté d'un joint en caoutchouc de silicone et d'une lentille en verre trempé thermiquement. Finition polyester appliquée électrostatiquement.

Général

Application

LINEARLITE DBF fluorescent fixtures are designed for general and task lighting of areas where flammable gases or vapors or combustible dusts may exist due to abnormal conditions resulting in the creation of a Class I, Division 2 or Class II or III, Div. 1 or 2 hazardous location as defined in the NEC. Also for lighting non-hazardous wet locations indoors and outdoors.

Catalog Number

DBF55304

Couleur

White

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

DBF Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type

Steel Fluorescent Fixture

Type d'ampoule

T5

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936121802

Dimensions

Dimensions

58 po x 16.13 po x 15.13 po

Hauteur

15.13 in

Largeur

16.13 in

Longueur

58 in

Poids brut de l'emballage

48

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

55 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs