Marque: Killark
No de catalogue: DBFE154303
Tôle d'acier de calibre 20. le boîtier avec soudure continue empêche les corps étrangers de pénétrer dans le boîtier. Le cadre de la lentille est doté d'un joint en caoutchouc de silicone et d'une lentille en verre trempé thermiquement. Finition polyester appliquée électrostatiquement. Construction NEMA 4 pour les endroits humides. Voyant de charge LED visible à travers la lentille.
Application
LINEARLITE DBFE emergency lighting fixtures provide continuous illumination under normal power and switch to emergency battery backup during power outages. Units contain a battery unit that provides the OSHA required 90 minutes of illumination for egress. Units are designed for general and task lighting in areas where flammable gases or vapors or combustible dusts may exist due to abnormal conditions, and create a Division 2 hazardous location, as defined by the NEC.
Catalog Number
DBFE154303
Couleur
White
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
DBFE Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Steel Emergency Power Linear Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T5
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936121871
Dimensions
58 po x 16.13 po x 15.13 po
Hauteur
15.13 in
Largeur
16.13 in
Longueur
58 in
Poids brut de l'emballage
55
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
15 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs