HUBBELL CANADA
Série DBFE - Luminaire d'urgence fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBFE155304
Image of DBFE155304 Série DBFE - Luminaire d'urgence fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBFE155304
Image of DBFE155304 Série DBFE - Luminaire d'urgence fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBFE155304
Discontinué

Série DBFE - Luminaire d'urgence fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce, DBFE155304

Marque: Killark

No de catalogue: DBFE155304

Série DBFE - Luminaire d'urgence fluorescent en acier de 55 watts (quatre lampes non incluses) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce.

  • Sheet steel 20 ga. housing with continuous weld prevents foreign matter from entering enclosure
  • Lens frame assembly has silicon rubber gasketing and heat tempered glass lens
  • Electrostatically applied polyester finish
  • NEMA 4 construction for wet locations
  • LED charging indicator light visible through lens
  • Push-To-Test Button mounted on sloping side of fixture - allows end-to-end mounting of fixtures

Tôle d'acier de calibre 20. le boîtier avec soudure continue empêche les corps étrangers de pénétrer dans le boîtier. Le cadre de la lentille est doté d'un joint en caoutchouc de silicone et d'une lentille en verre trempé thermiquement. Finition polyester appliquée électrostatiquement. Construction NEMA 4 pour les endroits humides. Voyant de charge LED visible à travers la lentille.

Général

Application

LINEARLITE DBFE emergency lighting fixtures provide continuous illumination under normal power and switch to emergency battery backup during power outages. Units contain a battery unit that provides the OSHA required 90 minutes of illumination for egress. Units are designed for general and task lighting in areas where flammable gases or vapors or combustible dusts may exist due to abnormal conditions, and create a Division 2 hazardous location, as defined by the NEC.

Catalog Number

DBFE155304

Couleur

White

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

DBFE Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type

Steel Emergency Power Linear Fluorescent Fixture

Type d'ampoule

T5

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936121888

Dimensions

Dimensions

58 po x 16.13 po x 15.13 po

Hauteur

15.13 in

Largeur

16.13 in

Longueur

58 in

Poids brut de l'emballage

59

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

15 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs