Marque: Killark
No de catalogue: EMH070
Scellé en usine – aucun joint externe nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer. Résistant à la corrosion : construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition époxy en poudre cuite, appliquée électrostatiquement. Le matériel exposé est en acier de qualité 316.
Catalog Number
EMH070
Couleur
Tan
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EM Series
Source d'éclairage
High Pressure Sodium
Type
Aluminum Metal Halide Fixture
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire Only
Type de réflecteur
Specular Aluminum
UPC
783936149318
Dimensions
8.69 po x 15.75 po x 8.69 po
Hauteur
8.69 in
Largeur
15.75 in
Longueur
8.69 in
Poids brut de l'emballage
19
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
70 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs