HUBBELL CANADA
Série EM - Luminaire à sodium haute pression 100W à base moyenne en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, EMS100
Image of EMS100 Série EM - Luminaire à sodium haute pression 100W à base moyenne en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, EMS100
Image of EMS100 Série EM - Luminaire à sodium haute pression 100W à base moyenne en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, EMS100
Discontinué

Série EM - Luminaire à sodium haute pression 100W à base moyenne en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, EMS100

Marque: Killark

No de catalogue: EMS100

Série EM - Luminaire à sodium haute pression 100W à base moyenne en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.

  • Four light sources—Incandescent, compact fluorescent, high pressure sodium and metal halide
  • Mounting choice—Pendant, ceiling, 25˚ stanchion or 90˚ wall mount, all with “wireless” design that allows fast, easy fixture installation
  • Factory sealed—No external seal needed. Simply wire mounting cap and thread on fixture to install
  • Compact size—Medium base incandescent and HID lamps, plus PL fluorescent lamps allow smaller fixture design
  • Corrosion resistant—Copper-free aluminum die-cast construction.
  • Baked powder epoxy finish, electrostatically applied.
  • Exposed hardware is 316 grade stainless steel.

Scellé en usine – aucun joint externe nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer. Résistant à la corrosion : construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition époxy en poudre cuite, appliquée électrostatiquement. Le matériel exposé est en acier de qualité 316.

Général

Catalog Number

EMS100

Couleur

Tan

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EM Series

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type

Aluminum High Pressure Sodium Fixture

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936149424

Dimensions

Dimensions

8.687 po x 8.687 po x 14.75 po

Hauteur

14.75 in

Largeur

8.687 in

Longueur

8.687 in

Poids brut de l'emballage

19

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

100 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs