Marque: Killark
No de catalogue: EML4530A2G
Les luminaires LED High Bay/ Low Bay de la série EML sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.
Catalog Number
EML4530A2G
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
3479
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
EML Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
lampe suspendue
UPC
783936084527
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
77.3
Puissance en Watts
45 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
3479
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm