HUBBELL CANADA
Série encastrée 4", (1) raccord S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1R4SPQUAD, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTQUADBLK
Image of S1R4PTQUADBLK Série encastrée 4", (1) raccord S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1R4SPQUAD, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTQUADBLK
Image of S1R4PTQUADBLK Série encastrée 4", (1) raccord S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1R4SPQUAD, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTQUADBLK
play
SystemOne Recessed 4" Fire-Rated Poke-Throughs

Série encastrée 4", (1) raccord S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1R4SPQUAD, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTQUADBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTQUADBLK

Traversée coupe-feu, encastré, série 4", raccord de sol quadruple avec couvercle en peinture électrique noire.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 4,00" à 4,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Two Circuit Quad Receptacle

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4PTQUADBLK

Couleur

Noir

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) Quad 20A 125V Receptacle

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

4" Recessed Rated Poke Through Kits

Type d'accessoire

4" FRPT Kit

Type d'article

4" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Black Powder Coat Cover

Type de montage

  • 4" Core Hole
  • 4" Core Hole

UPC

783585446172

Dimensions

Poids

6.3 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Quad 20A 125V Receptacle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1