HUBBELL CANADA
Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée bronze, AFBS1R4CVRBRZ
Image of AFBS1R4CVRBRZ Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée bronze, AFBS1R4CVRBRZ
Image of AFBS1R4CVRBRZ Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée bronze, AFBS1R4CVRBRZ
Discontinué

Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée bronze, AFBS1R4CVRBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4CVRBRZ

Boîtes de sol en bois ou à accès surélevé, encastrées série 4", couvercle assemblé, finition plaquée bronze.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme aux normes ADA

Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4CVRBRZ

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Plated Antique Bronze

Famille de produit

Recessed Round - AFB Series

Forme du couvercle

Round

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box Cover

Type de fini

Bronze

Type de montage

  • (2) Screw Mount
  • (2) Screw Mount

UPC

783585545332

Dimensions

Largeur

5.5 in

Longueur

5.5 in

Poids

0.8 lb

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

12