HUBBELL CANADA
Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée nickel satiné, S1R4CVRNKL
Image of S1R4CVRNKL Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée nickel satiné, S1R4CVRNKL
Image of S1R4CVRNKL Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée nickel satiné, S1R4CVRNKL
play
SystemOne Recessed 4" Fire-Rated Poke-Throughs

Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée nickel satiné, S1R4CVRNKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4CVRNKL

Traversée coupe-feu, encastré série 4", assemblage de couvercle, finition nickel satiné.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux normes ADA

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4CVRNKL

Couleur

Nickel

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Covers

Type

4" Recessed Rated Poke Through Covers

Type d'accessoire

4" Round Recessed Cover

Type d'article

4" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Satin Nickel Plated Cover

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585446004

Dimensions

Poids

0.9 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

12