HUBBELL CANADA
Série encastrée 8", trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBLK encastré peint en noir, pas de sous-plaque, S1R8PT3BLK
Image of S1R8PT3BLK Série encastrée 8", trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBLK encastré peint en noir, pas de sous-plaque, S1R8PT3BLK
Image of S1R8PT3BLK Série encastrée 8", trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBLK encastré peint en noir, pas de sous-plaque, S1R8PT3BLK

Série encastrée 8", trousse, (1) raccord S1R8PTFIT1, (1) boîte de raccord S1R8JNC3 et (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT, (1) S1R8CVRBLK encastré peint en noir, pas de sous-plaque, S1R8PT3BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PT3BLK

Traversée coupe-feu, encastré série 8", trousse, (1) S1R8PTFIT1, (1) S1R8JNC3, (1) S1R8CVRBLK, sans sous-plaques.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 8,00" à 8,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Standard Product

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PT3BLK

Couleur

Noir

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

8" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

8" FRPT Kit

Type d'article

8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Black Powder Coat Cover

Type de montage

  • 8" Core Hole
  • 8" Core Hole

UPC

783585444185

Dimensions

Poids

15.75 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed