Marque: Killark
No de catalogue: EXB-NFD-2003P
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soulevée par le vent, la pluie, l'eau projetée, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages causés par la formation de glace extérieure et la corrosion.
Application
Catalog Number
EXB-NFD-2003P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EXB-NFD Series
Taille
12" x 24" x 8"
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type de montage
Mur
UPC
783936132310
Hauteur
28.375 in
Largeur
16.375 in
Poids
170 lb
Profondeur
15.9375 in
Taille
12" x 24" x 8"
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 07 ATEX 1024x
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83969 / E12379
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree