HUBBELL CANADA
Série FS/FD Raccords- Couvercles de boîtiers de dispositifs- 1-groupe avec revêtement- 1 prise double, 1FAC
Image of 1FAC Série FS/FD Raccords- Couvercles de boîtiers de dispositifs- 1-groupe avec revêtement- 1 prise double, 1FAC
*Image représentative
Image of 1FAC Série FS/FD Raccords- Couvercles de boîtiers de dispositifs- 1-groupe avec revêtement- 1 prise double, 1FAC

Série FS/FD Raccords- Couvercles de boîtiers de dispositifs- 1-groupe avec revêtement- 1 prise double, 1FAC

Marque: Killark

No de catalogue: 1FAC

Série FS/FD Raccords- Couvercles de boîtiers de dispositifs- 1-groupe avec revêtement- 1 prise double.

Couvertures métalliques estampées avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Joints à commander séparément.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

1FAC

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover

Type de couvercle

Duplex Receptacle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936048437

Dimensions

Dimensions

5 po x 10 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

10 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.11

Logistique

Quantité dans l'emballage

10