Marque: Killark
No de catalogue: 2FBC
Couvertures métalliques estampées avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Joints à commander séparément.
Application
For standard and hostile locations.
Catalog Number
2FBC
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
F Series
Type
Device Box Cover
Type de couvercle
Blank
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936048451
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 0.2 po
Hauteur
0.2 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids brut de l'emballage
0.11
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
5