HUBBELL CANADA
Série FXCS - Interrupteur sélecteur à clé en aluminium à 3 positions, à rappel par ressort, à retour au centre par la droite ou la gauche - moyeu de 3/4" - 2NO de contact., FXCS-2K3M6G32D
Image of FXCS-2K3M6G32D Série FXCS - Interrupteur sélecteur à clé en aluminium à 3 positions, à rappel par ressort, à retour au centre par la droite ou la gauche - moyeu de 3/4" - 2NO de contact., FXCS-2K3M6G32D
*Image représentative
Image of FXCS-2K3M6G32D Série FXCS - Interrupteur sélecteur à clé en aluminium à 3 positions, à rappel par ressort, à retour au centre par la droite ou la gauche - moyeu de 3/4" - 2NO de contact., FXCS-2K3M6G32D
Discontinué

Série FXCS - Interrupteur sélecteur à clé en aluminium à 3 positions, à rappel par ressort, à retour au centre par la droite ou la gauche - moyeu de 3/4" - 2NO de contact., FXCS-2K3M6G32D

Marque: Killark

No de catalogue: FXCS-2K3M6G32D

Série FXCS - Interrupteur sélecteur à clé en aluminium à 3 positions, à rappel par ressort, à retour au centre par la droite ou la gauche - moyeu de 3/4" - 2NO de contact.

  • Élimine les exigences d'étanchéité externes.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour une installation sur le terrain plus facile.
  • Vis imperdables en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • L'accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Boss de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte d'épissure.
  • Les corps et les couvercles de l'appareil sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • Les boutons-poussoirs, les sélecteurs et les corps de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Les stations de contrôle scellées en usine de la série Killark SEAL-X fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA.

Général

Action

Momentary Left & Right

Actionneur

3 Position Key Selector Switch

Application

SEAL-X Series is used to prevent the igniting of external hazardous atmospheres by the enclosed arcing devices in such areas as: hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or easily ignitable fibers or flyings

Catalog Number

FXCS-2K3M6G32D

Couleur

Black

Famille de produit

Controls

Motif du moyeu

Dead-End

Série

FXCS Series

Type

Factory Sealed

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936201375

Dimensions

Dimensions

6.63 po x 6 po x 4.38 po

Hauteur

4.38 in

Largeur

6 in

Longueur

6.63 in

Poids brut de l'emballage

4.7

Profondeur

6.06 in

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary Left & Right

Actionneur

3 Position Key Selector Switch

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Type de fond de panier

FXB

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed