HUBBELL CANADA
Série FXCS - Seal-XM - Bouton-poussoir de contrôle simple en aluminium à contact sec - scellé en usine - contact 1NO/1NC - moyeu ¾" - bouton vert, FXCS-2B1-M
Image of FXCS-2B1-M Série FXCS - Seal-XM - Bouton-poussoir de contrôle simple en aluminium à contact sec - scellé en usine - contact 1NO/1NC - moyeu ¾" - bouton vert, FXCS-2B1-M
Image of FXCS-2B1-M Série FXCS - Seal-XM - Bouton-poussoir de contrôle simple en aluminium à contact sec - scellé en usine - contact 1NO/1NC - moyeu ¾" - bouton vert, FXCS-2B1-M

Série FXCS - Seal-XM - Bouton-poussoir de contrôle simple en aluminium à contact sec - scellé en usine - contact 1NO/1NC - moyeu ¾" - bouton vert, FXCS-2B1-M

Marque: Killark

No de catalogue: FXCS-2B1-M

Série FXCS - Seal-XM - Bouton-poussoir de contrôle simple en aluminium à contact sec - scellé en usine - contact 1NO/1NC - moyeu ¾" - bouton vert.

  • Intègre des blocs de contact universels scellés en usine et des dispositifs de veilleuse LED GOB3.
  • Les raccords d'étanchéité externes ne sont généralement pas nécessaires, ce qui réduit le temps et les coûts d'installation.
  • Aucune plaque d'étanchéité entre l'appareil électrique et le boîtier arrière ne permet un câblage direct vers les bornes de contact.
  • NEMA 3 résistant aux intempéries.
  • Bossage de mise à la terre fourni dans la boîte d'épissure.
  • Vendu comme une unité complète.
  • La finition standard est une poudre époxy grise cuite pour une résistance ultime à la corrosion.
  • Plus d'espace de câblage dans le boîtier arrière.

Les stations de contrôle de la série SEAL-XM scellées en usine offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

Momentary

Actionneur

Single Pushbutton

Application

La série SEAL-XM est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.

Catalog Number

FXCS-2B1-M

Couleur

Vert

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Motif du moyeu

Dead-End

Série

FXCS Seal-XM Series

Type

Scellé en usine

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936001654

Dimensions

Profondeur

4.28 in

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, 2493125

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Single Pushbutton

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Type de fond de panier

FXB

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed