Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-2S3C4-M
Les stations de contrôle de la série SEAL-XM scellées en usine offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Action
Maintained
Actionneur
3 Position Selector Switch
Application
La série SEAL-XM est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.
Catalog Number
FXCS-2S3C4-M
Couleur
Noir
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Dead-End
Série
FXCS Seal-XM Series
Type
Scellé en usine
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936002736
Profondeur
4.84 in
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, 2493125
Action
Maintained
Actionneur
3 Position Selector Switch
Motif du moyeu
Dead-End
Type de fond de panier
FXB
Scellé à l'usine
Factory Sealed