HUBBELL CANADA
Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de lampe pilote unique en fer à bout fixe - scellé en usine - moyeu de 3/4" - lentille transparente, FXCS-2B24CL-MI
Image of FXCS-2B24CL-MI Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de lampe pilote unique en fer à bout fixe - scellé en usine - moyeu de 3/4" - lentille transparente, FXCS-2B24CL-MI
Image of FXCS-2B24CL-MI Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de lampe pilote unique en fer à bout fixe - scellé en usine - moyeu de 3/4" - lentille transparente, FXCS-2B24CL-MI
Discontinué

Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de lampe pilote unique en fer à bout fixe - scellé en usine - moyeu de 3/4" - lentille transparente, FXCS-2B24CL-MI

Marque: Killark

No de catalogue: FXCS-2B24CL-MI

Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de lampe pilote unique en fer à bout fixe - scellé en usine - moyeu de 3/4 po - lentille claire.

  • Intègre des blocs de contact universels scellés en usine et des dispositifs de veilleuse LED GOB3.
  • Les raccords d'étanchéité externes ne sont généralement pas nécessaires, ce qui réduit le temps et les coûts d'installation.
  • Aucune plaque d'étanchéité entre l'appareil électrique et le boîtier arrière ne permet un câblage direct vers les bornes de contact.
  • NEMA 3 résistant aux intempéries.
  • Bossage de mise à la terre fourni dans la boîte d'épissure.
  • Vendu comme une unité complète.
  • La finition standard est une poudre époxy grise cuite pour une résistance ultime à la corrosion.
  • Plus d'espace de câblage dans le boîtier arrière.

Les stations de contrôle Killark SEAL-XM Factory Sealed Series fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifié cCSAus.

Général

Actionneur

Single Pilot Light

Application

SEAL-XM Series is used to prevent the igniting of external hazardous atmospheres by the enclosed arcing devices in such areas as: hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or easily ignitable fibers or flyings

Catalog Number

FXCS-2B24CL-MI

Couleur

White

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Motif du moyeu

Dead-End

Série

FXCS Seal-XM Series

Type

Factory Sealed

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936001722

Dimensions

Profondeur

4.59 in

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.01 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, 2493125

Liée à l'opération

Actionneur

Single Pilot Light

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Type de fond de panier

FXB

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed