HUBBELL CANADA
Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 30A, FXS-1D
Image of FXS-1D Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 30A, FXS-1D

Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 30A, FXS-1D

Marque: Killark

No de catalogue: FXS-1D

Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 30A.

  • Elimine les exigences d'étanchéité externe.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace pour faciliter l'installation sur le terrain.
  • Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • Accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte à bornes.
  • Les corps des dispositifs et les couvercles sont en alliage d'aluminium fondu sans cuivre.
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

Les interrupteurs à culbuteur scellés en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions dans les zones dangereuses pour assurer les fonctions de démarrage/arrêt des moteurs et l'interrupteur d'éclairage. Utilisé dans la classe 1, division 1

Général

Action

SP

Actionneur

Lever

Application

Les interrupteurs à culbuteur FXS conviennent aux applications où il est nécessaire d'effectuer, de couper ou de modifier des connexions dans un circuit électrique et où les conditions de charge ne dépassent pas les valeurs nominales de l'interrupteur.

Catalog Number

FXS-1D

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

FXS Series

Type

Scellé en usine

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936194745

Dimensions

Dimensions

6.75 po x 6 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

6 in

Longueur

6.75 in

Poids brut de l'emballage

2.94

Profondeur

3.15 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E10501

Liée à l'opération

Action

SP

Actionneur

Lever

Configuration

Type de fond de panier

FXB