Marque: Killark
No de catalogue: FXS-GFI-2120
Les postes de commande scellés en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de protection contre les défauts de terre dans les zones dangereuses. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Push buttons
Actionneur
Gound Fault Interupter
Application
Les disjoncteurs de défaut de terre FXS sont conçus pour interrompre un circuit lorsqu'un défaut de terre est détecté sur un équipement pouvant être manipulé par le personnel dans des lieux dangereux.
Catalog Number
FXS-GFI-2120
Couleur
Gris
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
FXS-GFI Series
Type
Disjoncteur de fuite à la terre en aluminium scellé en usine
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936198392
Poids brut de l'emballage
5
Profondeur
5-1/8 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E10501
Action
Push buttons
Actionneur
Gound Fault Interupter
Type de fond de panier
FXB