Marque: Killark
No de catalogue: FXS-GFI-3120
Les stations de commande scellées en usine de la série Killark SEAL-X fournissent des solutions de protection contre les fuites à la terre dans les zones dangereuses. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA.
Action
Push buttons
Actionneur
Gound Fault Interupter
Application
FXS ground fault interrupters are designed to interrupt a circuit when a ground fault is detected on equipment which may be handled by personnel in hazardous locations.
Catalog Number
FXS-GFI-3120
Couleur
Gray
Famille de produit
Controls
Série
FXS-GFI Series
Type
Aluminum Factory Sealed Ground Fault Interrupter
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936198415
Poids brut de l'emballage
5
Profondeur
5-1/8 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E10501
Action
Push buttons
Actionneur
Gound Fault Interupter
Type de fond de panier
FXB