HUBBELL CANADA
Série FXS - Interrupteur culbuteur SPDT (Center Off) en aluminium - Scellé en usine - Taille du moyeu 3/4 pouce - 20A, FXS-25C
Image of FXS-25C Série FXS - Interrupteur culbuteur SPDT (Center Off) en aluminium - Scellé en usine - Taille du moyeu 3/4 pouce - 20A, FXS-25C
*Image représentative
Image of FXS-25C Série FXS - Interrupteur culbuteur SPDT (Center Off) en aluminium - Scellé en usine - Taille du moyeu 3/4 pouce - 20A, FXS-25C
Discontinué

Série FXS - Interrupteur culbuteur SPDT (Center Off) en aluminium - Scellé en usine - Taille du moyeu 3/4 pouce - 20A, FXS-25C

Marque: Killark

No de catalogue: FXS-25C

Série FXS - Interrupteur culbuteur SPDT (Center Off) en aluminium - Scellé en usine - Taille du moyeu 3/4 pouce - 20A.

  • Élimine les exigences d'étanchéité externes.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour une installation sur le terrain plus facile.
  • Vis imperdables en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • L'accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Boss de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte d'épissure.
  • Les corps et les couvercles de l'appareil sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • Les boutons-poussoirs, les sélecteurs et les corps de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Les commandes d'interrupteur à bascule scellées en usine de la série Killark SEAL-X offrent des solutions à approvisionner dans les zones dangereuses ; Fonctions du moteur START/STOP et commutation de l'éclairage. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA.

Général

Action

SPDT (CNTR OFF)

Actionneur

Lever

Application

FXS tumbler switches are suitable for applications where making, breaking, or changing connections in an electrical circuit is required and where conditions of load do not exceed the switch ratings.

Catalog Number

FXS-25C

Couleur

Gray

Famille de produit

Controls

Série

FXS Series

Type

Factory Sealed

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936195186

Dimensions

Dimensions

6.5 po x 6.125 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

6.125 in

Longueur

6.5 in

Poids brut de l'emballage

4.4

Profondeur

3.15 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E10501

Liée à l'opération

Action

SPDT (CNTR OFF)

Actionneur

Lever

Configuration

Type de fond de panier

FXB