Marque: Killark
No de catalogue: FZ8648
Aluminium sans cuivre. Joints inclus. Verrouillage standard "ON" ou "OFF". Vis en acier inoxydable. Se monte sur toutes les boîtes des séries FS, FD, FSQ et FDQ (ouverture unique).
Application
Suitable for NEMA 3 locations. Areas where dust or dirt are a problem. With standard toggle switches or maual motor starters.
Catalog Number
FZ8648
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
F Series
Type
Device Box Cover With Gasket
Type de couvercle
Square Toggle Switch
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936200286
Dimensions
5 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.52
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
5