HUBBELL CANADA
Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1 groupe avec joints inclus - Pour interrupteur à bascule, FSPT
Image of FSPT Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1 groupe avec joints inclus - Pour interrupteur à bascule, FSPT
*Image représentative
Image of FSPT Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1 groupe avec joints inclus - Pour interrupteur à bascule, FSPT

Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1 groupe avec joints inclus - Pour interrupteur à bascule, FSPT

Marque: Killark

No de catalogue: FSPT

Série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - 1 groupe avec joints inclus - Pour interrupteur à bascule.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FSPT

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Toggle Switch

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190402

Dimensions

Dimensions

5 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.54

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5