Marque: Killark
No de catalogue: FCLM
Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
For standard and hostile locations.
Catalog Number
FCLM
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
F Series
Type
Device Box Cover With Gasket
Type de couvercle
Round Receptacle
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936131368
Dimensions
1 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.41
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
5