HUBBELL CANADA
Série G - Entretoise pour contre-écrou de garniture - ¼ po d'épaisseur - utilisée comme entretoise externe, GO-8222
Image of GO-8222 Série G - Entretoise pour contre-écrou de garniture - ¼ po d'épaisseur - utilisée comme entretoise externe, GO-8222

Série G - Entretoise pour contre-écrou de garniture - ¼ po d'épaisseur - utilisée comme entretoise externe, GO-8222

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8222

Série G - Entretoise pour contre-écrou de garniture - ¼ po d'épaisseur - utilisée comme entretoise externe.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Trim Nut

Application

A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.

Catalog Number

GO-8222

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Contre-écrou de garniture Entretoise

UPC

783936220529

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Action

Trim Nut