Marque: Killark
No de catalogue: GO8-3C3G30A N34
Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA
Action
Rotary
Actionneur
3 Position Selector Switch
Application
G Series custom control panel operators are designed for use in hazardous locations when installed in suitable enclosures such as B7E, EXB, XJB, DB, SWB, and GCS Series boxes and B7, Y7 starter enclosures.
Catalog Number
GO8-3C3G30A N34
Couleur
Black
Famille de produit
Controls
Série
GO Series
Type
Selector Switch
UPC
783936041162
Dimensions
6.31 po x 2.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.31 in
Poids brut de l'emballage
1
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 0.55A INRUSH @ 125 VDC; 0.275A INRUSH @ 250 VDC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 0.55A BREAKING @ 125 VDC; 0.275A BREAKING @ 250 VDC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC; 2.5A CARRYING @ 125 VDC; 2.5A CARRYING @ 250 VDC.
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Rotary
Actionneur
3 Position Selector Switch