HUBBELL CANADA
Série G - Lampe pilote à base de vis 24V - Pour utilisation avec les lampes pilotes de la série GOB3/GOL3, GO-8667-24
Image of GO-8667-24 Série G - Lampe pilote à base de vis 24V - Pour utilisation avec les lampes pilotes de la série GOB3/GOL3, GO-8667-24
*Image représentative
Image of GO-8667-24 Série G - Lampe pilote à base de vis 24V - Pour utilisation avec les lampes pilotes de la série GOB3/GOL3, GO-8667-24
Discontinué

Série G - Lampe pilote à base de vis 24V - Pour utilisation avec les lampes pilotes de la série GOB3/GOL3, GO-8667-24

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8667-24

Série G - Lampe pilote à base de vis 24V - Pour utilisation avec les lampes pilotes de la série GOB3/GOL3.

Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA

Général

Catalog Number

GO-8667-24

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Série

GO Series

Type

Pilot Light Lamp

UPC

783936039695

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.02

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs