HUBBELL CANADA
Série G - Lampe pilote à LED ambrée 240V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons-poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A240
Image of GOLED-A240 Série G - Lampe pilote à LED ambrée 240V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons-poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A240
*Image représentative
Image of GOLED-A240 Série G - Lampe pilote à LED ambrée 240V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons-poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A240
Discontinué

Série G - Lampe pilote à LED ambrée 240V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons-poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A240

Marque: Killark

No de catalogue: GOLED-A240

Série G - Lampe pilote à LED ambrée 240V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons-poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Lampe de remplacement à LED ambre Killark pour utilisation dans les opérateurs Killark des séries XCS, FXCS, FXCS-M et GO. La lampe est évaluée à 240 V CA à 6 watts.

Général

Action

Bayonet Base Lamp

Catalog Number

GOLED-A240

Famille de produit

Controls

UPC

783936120874

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Liée à l'opération

Action

Bayonet Base Lamp

Logistique

Quantité dans l'emballage

1