HUBBELL CANADA
Série G - Opérateur de lampe pilote courte en aluminium 120 V - Lentille rouge avec résistance 220/110 V et plaque signalétique vierge, GO23-R23C-9E
Image not found
Discontinué

Série G - Opérateur de lampe pilote courte en aluminium 120 V - Lentille rouge avec résistance 220/110 V et plaque signalétique vierge, GO23-R23C-9E

Marque: Killark

No de catalogue: GO23-R23C-9E

Série G - Opérateur de lampe pilote courte en aluminium 120 V - Lentille rouge avec résistance 220/110 V et plaque signalétique vierge

  • Operators are all aluminum except for certain movable parts which are stainless steel.
  • All other parts such as screws are either stainless steel or plated steel.
  • Threaded bodies are all 3/4”-14 NPSM thread.
  • Control stations can be grouped into a single assembly thus reducing installation time and cost.

Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA

Général

Actionneur

Pilot Light

Application

G Series custom control panel operators are designed for use in hazardous locations when installed in suitable enclosures such as B7E, EXB, XJB, DB, SWB, and GCS Series boxes and B7, Y7 starter enclosures.

Catalog Number

GO23-R23C-9E

Couleur

Red

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Série

GO Series

Type

Indicator

UPC

783936040592

Dimensions

Dimensions

6.31 po x 2.25 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

2.25 in

Longueur

6.31 in

Poids brut de l'emballage

0.6

Profondeur

1-3/4 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.025 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

250 V

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Actionneur

Pilot Light

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs