Marque: Killark
No de catalogue: 4GCBB-30Q1
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la pluie, le grésil et les dommages causés par la formation de glace externe.
Application
Indoor and outdoor hazardous areas where flammable gases or vapors, combustile dusts, or easily ignitable fibers or flyings may be present. Provides overcurrent and short circuit protection of branch lighting, heating, and appliance circuits.
Catalog Number
4GCBB-30Q1
Famille de produit
Distribution Equipement
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
GCBB Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Circuit Breaker Enclosure
Type d'armoire
Threaded
Type de montage
UPC
783936205328
Diamètre - Intérieur
0.88 in
Dimensions
11.5 po x 8.125 po x 6.875 po
Hauteur
6.875 in
Largeur
8.125 in
Longueur
11.5 in
Poids
12 lb
Poids brut de l'emballage
13.1
Profondeur
6.625 in
Fréquence nominale
60 Hz
Nombre de pôles
4
Classe NEMA nominale
3R, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « UL »
E83969
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree