HUBBELL CANADA
Série GCBB - Centre de charge de disjoncteurs en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 15A Trip Quicklag - Un 1-pôle et un 3-pôles- 120/240VAC - Taille du moyeu 3/4"-14 NPT, 2GCBB-15Q13
Image of 2GCBB-15Q13 Série GCBB - Centre de charge de disjoncteurs en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 15A Trip Quicklag - Un 1-pôle et un 3-pôles- 120/240VAC - Taille du moyeu 3/4"-14 NPT, 2GCBB-15Q13
Image of 2GCBB-15Q13 Série GCBB - Centre de charge de disjoncteurs en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 15A Trip Quicklag - Un 1-pôle et un 3-pôles- 120/240VAC - Taille du moyeu 3/4"-14 NPT, 2GCBB-15Q13
Discontinué

Série GCBB - Centre de charge de disjoncteurs en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 15A Trip Quicklag - Un 1-pôle et un 3-pôles- 120/240VAC - Taille du moyeu 3/4"-14 NPT, 2GCBB-15Q13

Marque: Killark

No de catalogue: 2GCBB-15Q13

Série GCBB - Centre de charge de disjoncteurs en aluminium avec disjoncteur Cutler-Hammer- 15A Trip Quicklag - Un 1-pôle et un 3-pôles- 120/240VAC - Taille du moyeu 3/4"-14 NPT.

  • Le boîtier rectangulaire compact avec couvercle fileté permet un accès facile.
  • Fourni avec deux ouvertures de conduit percées et taraudées 3/4"-14 NPT, une en haut et deux en bas.
  • Disjoncteurs Eaton (Cutler-Hammer) type QC Quicklag (ces assemblages incluent le disjoncteur comme indiqué).
  • Le mécanisme de poignée push-pull actionne les disjoncteurs.
  • Mécanisme de poignée fourni en standard avec "Lockout" en position OFF.
  • Les boîtiers sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %).
  • Des combinaisons spéciales d'ampérage du disjoncteur sont disponibles, consultez l'usine pour plus de détails

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la pluie, le grésil et les dommages causés par la formation de glace externe.

Général

Application

Indoor and outdoor hazardous areas where flammable gases or vapors, combustile dusts, or easily ignitable fibers or flyings may be present. Provides overcurrent and short circuit protection of branch lighting, heating, and appliance circuits.

Catalog Number

2GCBB-15Q13

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GCBB Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Circuit Breaker Enclosure

Type d'armoire

Threaded

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936205168

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.808 in

Dimensions

11.5 po x 8.125 po x 6.875 po

Hauteur

6.875 in

Largeur

8.125 in

Longueur

11.5 in

Poids

12 lb

Poids brut de l'emballage

12.4

Profondeur

6.625 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « UL »

E83969

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree