Marque: Killark
No de catalogue: 2GCBB-20Q1
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la pluie, la neige fondue et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.
Application
Zones dangereuses intérieures et extérieures où des gaz ou des vapeurs inflammables, des poussières combustibles ou des fibres ou des poussières facilement inflammables peuvent être présents. Assure la protection contre les surintensités et les courts-circuits des circuits d'éclairage, de chauffage et d'appareils.
Catalog Number
2GCBB-20Q1
Famille de produit
Distribution Equipement
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GCBB Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Boîtier de disjoncteur
Type d'armoire
Filetage
Type de montage
Mur
UPC
783936205175
Diamètre - Intérieur
4.88 in
Dimensions
11.5 po x 8.125 po x 6.875 po
Hauteur
6.875 in
Largeur
8.125 in
Longueur
11.5 in
Poids
12 lb
Poids brut de l'emballage
12.4
Profondeur
6.625 in
Fréquence nominale
60 Hz
Nombre de pôles
4
Classe NEMA nominale
3R, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « UL »
E83969
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree