Marque: Killark
No de catalogue: GCS-15
Les STATIONS DE CONTRÔLE DES SÉRIES GCS et SWBC offrent des solutions de contrôle dans les zones à risque d'explosion pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de la lampe témoin à DEL et plus encore pour une utilisation avec les opérateurs Killark "GO" de style court lorsqu'ils sont installés dans les couvercles et
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GCS-15
Couleur
Gris
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GCS Series
Type
Corps de l'opérateur en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936205427
Dimensions
9.25 po x 4.5 po x 7 po
Hauteur
7 in
Largeur
4.5 in
Longueur
9.25 in
Poids brut de l'emballage
5.94
Profondeur
4-1/4 in
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Type de fond de panier
SWB