HUBBELL CANADA
Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 6 brins, I/O Tight Buffer Plenum, OM4, MM , gaine noire, HFCD14006P4BK
Image of HFCD14006P4BK Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 6 brins, I/O Tight Buffer Plenum, OM4, MM , gaine noire, HFCD14006P4BK
Image of HFCD14006P4BK Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 6 brins, I/O Tight Buffer Plenum, OM4, MM , gaine noire, HFCD14006P4BK

Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 6 brins, I/O Tight Buffer Plenum, OM4, MM , gaine noire, HFCD14006P4BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD14006P4BK

Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 6 brins, I/O Tight Buffer Plenum, OM4, MM , Black Jacket.

  • Corning ClearCurve® Multimode Bend-Insensitive Optical Fiber
  • E-Z Strip Buffer For Contractor-Friendly Termination
  • Compact Cable Diameter Reduces Pathway Congestion
  • Premium Fiber For Enhanced Optical Performance
  • Fibre optique multimode insensible aux courbures Corning ClearCurve® 
  • Tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs
  • Le diamètre du câble compact réduit la congestion des voies
  • Fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

I/O Tight Buffer Plenum

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Catalog Number

HFCD14006P4BK

Couleur

Noir

Largeur de bande

4000 bps

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

I/O Tight Buffer Plenum

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620332192

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

6

Taille des fibres

OM4

Type de fibre

OM4, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-6
  • Telcordia GR-409 and GR-20
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Largeur de bande

4000 bps

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C